Legrand

bandeau

Certifications produits bois

Sur ses sites industriels comme dans ses produits, Legrand privilégie des matériaux et des process respectueux de l'homme et de l'environnement.

Dans ce contexte et dans un souci de transparence vis à vis de ses clients, Legrand s'est engagé vers des certifications forestières, permettant d'assurer aux consommateurs, que les produits à base de bois qu'ils achètent, proviennent de forêts aménagées et exploitées de façon Durable et Responsable.

Les certifications FSC® et PEFC™ constituent des outils de confiance entre Legrand et ses clients.

Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant les produits disposant de ces certifications :

Référence Description produit Certification Semaine d'application
(A partir de AnnéeWSemaine)
0 690 51 Plaque BOIS 1P CHENE BLANCHI FSC 100% 16W09
0 690 51 Plaque BOIS 1P CHENE BLANCHI FSC 100% 16W09
0 690 52 Plaque BOIS 2P CHENE BLANCHI FSC 100% 16W12
0 690 52 Plaque BOIS 2P CHENE BLANCHI FSC 100% 16W12
0 690 53 Plaque BOIS 3P CHENE BLANCHI FSC 100% 16W26
0 690 53 Plaque BOIS 3P CHENE BLANCHI FSC 100% 16W26
0 690 54 Plaque BOIS 4P CHENE BLANCHI FSC 100% 16W45
0 690 54 Plaque BOIS 4P CHENE BLANCHI FSC 100% 16W45
0 690 55 Plaque BOIS 2P Etendue CHENE BLANCHI FSC 100% 17W38
0 690 55 Plaque BOIS 2P Etendue CHENE BLANCHI FSC 100% 17W38
Télécharger la liste des références certifiées




Legrand est détenteur des certificats PEFC™ et FSC®

FSC

La certification FSC

 

Le FSC est une organisation créée au Canada en 1993 : associative, internationale, indépendante, non gouvernementale et à but non lucratif, créée sous l'impulsion des associations de protection de l'environnement

La certification FSC signifie que le bois provient de forêts bien gérées. Cette certification respecte scrupuleusement un cahier des charges avec dix critères obligatoires dont les replantations, la diversité biologique, l'exploitation écologique, les droits des travailleurs...

Pour plus d’informations, consultez le site FSC.

La certification PEFC

 

Le PEFC est un programme européen de certification des forêts, créé en 1999 à l’initiative des propriétaires et exploitants forestier privés.

La certification PEFC signifie que le bois provient de forêts gérées durablement comme l’exigent les critères d’Helsinki qui définissent une gestion des forêts économiquement fiable, appropriée sur le plan de l’environnement et bénéfique sur le plan social. La marque PEFC ne peut être utilisée sur les produits que si le pourcentage de fibres certifiées est supérieur ou égal à 70%.

Pour plus d’informations, consultez le site PEFC.
PEFC