Legrand

bandeau

Certificaciones de los productos de madera

Tanto en sus centros industriales como en sus productos, Legrand da prioridad a los materiales y procesos respetuosos con el hombre y el medio ambiente.

En este contexto y con un afán de transparencia para con sus clientes, Legrand se ha comprometido con unas certificaciones forestales, que permiten garantizar a los consumidores que los productos a base de madera que compren proceden de bosques configurados y explotados de forma Sostenible y Responsable.

Las certificaciones FSC® y PEFC™ constituyen herramientas de confianza entre Legrand y sus clientes.

A continuación figura una tabla que reúne los productos que cuentan con estas certificaciones:

Referencia Descripción del producto Certificación Semana de aplicación
(A partir de Año W Semana)
0 690 51 FSC 100% 16W09
0 690 51 FSC 100% 16W09
0 690 52 FSC 100% 16W12
0 690 52 FSC 100% 16W12
0 690 53 FSC 100% 16W26
0 690 53 FSC 100% 16W26
0 690 54 FSC 100% 16W45
0 690 54 FSC 100% 16W45
0 690 55 FSC 100% 17W38
0 690 55 FSC 100% 17W38
Descargar la lista de las referencias certificadas




Legrand esta en posesion de las certificaciones FSC® y PEFC™

FSC

Certificación FSC

 

FSC es una organización creada en Canadá en 1993: asociativa, internacional, independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro, creada bajo el impulso de las asociaciones de protección del medio ambiente.

La certificación FSC significa que la madera procede de bosques correctamente gestionados. Esta certificación respeta escrupulosamente un pliego de condiciones con diez criterios obligatorios, entre ellos las replantaciones, la diversidad biológica, la explotación ecológica, los derechos de los trabajadores...

Para obtener más información consulte el sitio FSC

Certificación PEFC

 

PEFC es un programa europeo de certificación de bosques, creado en 1999 por iniciativa de los propietarios y empresarios forestales privados.

La certificación PEFC significa que la madera procede de bosques gestionados de forma sostenible, tal como lo exigen los criterios de Helsinki que definen una gestión de los bosques económicamente fiable, apropiada desde el punto de vista ambiental y beneficiosa a nivel social. La marca PEFC únicamente se puede utilizar en los productos si el porcentaje de fibras certificadas es superior o igual al 70%.

Para obtener más información consulte el sitio PEFC
PEFC